8/14/2018 11:26 AM | |
Joined: 6/9/2018 Last visit: 1/25/2021 Posts: 1 Rating:
|
Salut Je suis sur la configuration d'un mag 8000 et j'ai des difficultés suivantes et je sollicite votre aide : taches faites: - connecter la batterie -connecter la pile rechargeable du module gsm / gprs -attendre 5 h -mettre la puce gsm dans un téléphone et définir le mot de passe 1000 -insertion de la puce dans le module gsm -demarrer la communication gsm -le LED clignote 2 fois après. sur veut configurer les envois par sms puis après par mail. Nous avons envoyé les commandes suivantes: sms 1: P3 = <0022507070002>; P7 = <0022508768665>; sms 2: P52 = 0; difficultés: -pas d'accesoires pour une configuration pc -pas de moyen de savoir si la communication gsm marche correctement Besoins: -aide pour la configuration gsm et gprs -disposition correcte de la puce gsm -avoir les commandes pour le test sms - commande pour avoir l'etat de la communication gsm -procedure pour la vérification de la configuration ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Last edited by: Jen_Moderator at: 8/15/2018 9:02:01 AMNew subject after splitting |
|
Follow us on