18.05.2021 11:56 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 1429 Bewertung: (143)
|
Hallo SIOS-Forum-Community, es kommt vor, dass die SIMATIC S7-1200 / S7-1500 in sehr großen Höhen eingesetzt werden. Typische Applikationen sind z. B. Seilbahnen, Windkraftanlagen, Tunnel, Automobilwerke oder Minen. Hierzu sind einige Informationen verfügbar: Umstellung der Baugruppen der S7-1500 / ET 200MP für den Einsatz für Aufstellhöhen über 2.000 m Bitte u.a. die folgenden Hinweise in dem Dokument beachten !! Die maximale Aufstellhöhe beträgt für alle Komponenten 5000m über dem Meeresspiegel. Bei Höhen > 2000m ist vor allem der Derating-Faktor für Umgebungstemperatur zu beachten. Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Mai 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf