10.06.2021 09:56 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.10.2024 Beiträge: 1463 Bewertung: (147)
|
Hallo SIOS-Forum-Community, Schnittstellen zur Kommunikation über PROFINET und teilweise auch PROFIBUS DP sind bereits in den CPUs integriert. Kommunikationsbaugruppen steigern die Kommunikationsfähigkeiten der S7-1500 / ET200MP durch zusätzliche Funktionen oder weitere Schnittstellen und erhöhen die Flexibilität und Performance von Automatisierungslösungen mit SIMATIC S7-1500 / ET 200MP. So lassen sich über zusätzliche Schnittstellen komplexe Automatisierungsstrukturen aufbauen oder über die Anbindung an die Unternehmensleitebene Prozesse optimieren. Die Baugruppen bieten:
Im TIA Selection Tool können Sie die Kommunikationsbaugruppen direkt konfigurieren. Weitere Infos: Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juni 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf