12.08.2021 10:26 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.10.2024 Beiträge: 1463 Bewertung: (147)
|
Es könnte vorkommen, dass eine Anbindung älterer S7-400 Steuerungen mit Ethernet CP´s erforderlich ist. Die älteren CP's stehen nicht mehr zur Verfügung: Auslauf CP 443-1 (6GK7 443-1EX11-0XE0), Ankündigung der Typstreichung Zur Realisierung der Anforderung wären folgende Lösungsansätze denkbar:
SIMATIC S7-400, CPU 414-2 Zentralbaugruppe mit: Arbeitsspeicher 2 MB, (1 MB Code, 1 MB Daten), 1. Schnittst. MPI/DP 12 MBit/s, 2. Schnittst. PROFIBUS DP Bestell Nr. 6ES7414-2XL07-0AB0 Im Gerätehandbuch (Kap. 2 ab Seite 6) vom CP 443-1 stehen Hinweise darüber wie die Voraussetzungen für den Einsatz bei der S7-400 sein sollten. oder
SIMATIC Cloud Connect 7, CC716 IoT Gateway zur Anbindung von 7 Automatisierungsgereaten an OPC 2xEthernet RJ45, 1xMPI/PB Feldprotokolle: S7-Kommunikation, Modbus MES/Cloud Protokolle: MQTT, OPC Bestell. Nr. 6GK1411-5AC00 Zusätzlich könnten mittels SIMATIC CloudConnect 7 von unterlagerten S7-Stationen gelesenen Daten als OPC UA-Variablen (Server) zur Verfügung gestellt werden. Dies ermöglicht den standardisierten Datenaustausch z.B. mit MES Systemen oder HMI und Steuerungen anderer Hersteller. Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: August 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf