29.03.2022 14:30 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 1430 Bewertung: (143)
|
Vor allem der internationale Standard IEC 62443 hat sich im industriellen Umfeld der Automatisierung bewährt. Er richtet sich sowohl an Anlagenbetreiber, Integratoren und Komponentenhersteller und deckt alle sicherheitsrelevanten Aspekte von Cybersecurity for Industry ab. Siemens hat als erstes Unternehmen eine auf IEC 62443-4-1 basierende TÜV SÜD-Zertifizierung für den übergreifenden Entwicklungsprozess von Siemens-Produkten der Automatisierungs- und Antriebstechnik, einschließlich der Industriesoftware erhalten. Mit weiteren produktspezifischen TÜV SÜD-Zertifizierungen erbringt Siemens den Nachweis darüber, dass der Produktentwicklungsprozess gemäß IEC 62443-4-1 bei der Produktentwicklung umfassend zur Anwendung kommt, und zugleich wesentliche nach IEC 62443-4-2 geforderte technische Produktanforderungen umgesetzt werden. Weitere Informationen zu Zertifizierungen und Normen sind hier zu finden. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: März 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf