10.05.2022 11:05 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 1430 Bewertung: (143)
|
Mit „Defense in Depth“ stellt Siemens ein mehrschichtiges Sicherheitskonzept bereit, das Industrieanlagen einen umfassenden und weitreichenden Schutz nach den Empfehlungen des internationalen Standards IEC 62443 bietet. Er richtet sich sowohl an Anlagenbetreiber, Integratoren und Komponentenhersteller und deckt alle sicherheitsrelevanten Aspekte von Cybersecurity for Industry ab. Weitere Informationen: Übergreifendes Konzept nach Empfehlungen der IEC 62443 Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Mai 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf