11.05.2022 11:20 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 1429 Bewertung: (143)
|
Mit der Systemstromversorgung PS 60W 24/48/60 V DC HF wird der remanente Datenbereich einer Steuerung bis auf 100 % erweitert. Die Energie wird mit dieser Baugruppe gepuffert, damit die remanenten Daten der CPU erhalten bleiben. Diese Funktion wird ab der Firmware 2.1 bei den S7-1500 CPUs unterstützt. Die erste Hardwarerevision von der S7-1500 wird nicht unterstützt. Unter den folgenden Link finden Sie eine Auflistung der kompatiblen Baugruppen. Lieferfreigabe der Systemstromversorgung mit Pufferfunktionalität PS 60W 24/48/60 V DC HF UDTs im Merker Bereich Ihr Wunsch nach UDTs im Merker Bereich geben wir an die Produktverantwortlichen weiter. Vielen Dank Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Mai 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (NJ) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER am: 05/13/2022 10:35:37 |
|
Folgen Sie uns auf