15.05.2009 12:55 | |
Beiträge: 5822 Bewertung:
|
Hallo Toni, ich weiß nicht, ich gehe mal davon aus das im Moment die Entwicklung damit beschäftigt ist die Innovation, siehe: Vertriebs und Lieferfreigabe für innovierte CPU 312, CPU 314, CPU 315-2 DP und CPU 315F-2 DP, auf für die PN CPUen durchzuziehen. Dahergehe ich davon aus das neue Features wohlnur in diese CPUen integriert werden, soweit mein Gedankengang. Zumindest fände ich es sehr unwahrscheinlichdas die Standard CPUen auf einen Stand V 3 entwickelt werdenund die PN CPUen nicht. Viele Grüße J_Bell |
Folgen Sie uns auf