23.06.2009 11:35 | |
Beiträge: 5822 Bewertung:
|
Hallo Salu_, also wenn ich die Dokumentation Deines erwähnten Beitrags lese würde ich sogar schon so sagen das es gehen muß. Es wurde, wie Du schon sagst, erwähnt das nicht alles Standard Applets bei der CP 243-1 IT funktionieren... was auch stimmt. Dabei handelt es sich um das Status und das Ident Applet, aber nicht um die Beans und ganz bestimmt nicht um die Put und Get Beans. Wenn Du die Dokumentation ließt wirst Du sogar Hinweise finden die auf die leicht anderen Randbedingungen zum Betrieb in einer S7-200 beschreiben (z.B. Rack / Slot - Adresseierung) Ich kann Dir sogar noch ein weiteres Beispiel, auf für die S7-200 ans Herz legen: Einsatz von parametrierbaren S7-Applets zur einfachen Visualisierung und Steuerung von Anlagenzuständen auch wenn es kostenpflichtig ist. Viele Grüße J_Bell |
Folgen Sie uns auf