10.09.2024 11:48 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 1429 Bewertung: (143)
|
Vielfältige Installationsmöglichkeiten bei schaltschranklosen Peripheriegeräten Im Schaltanlagenbau gibt es die unterschiedlichsten Anforderungen an die Installation von Leitungen und Verbindungssteckern. Insbesondere kommen bei einem schaltschranklosen Aufbau von dezentralen Peripheriebaugruppen der Baureihen SIMATIC ET 200eco PN, ET200pro und ET200AL schraubbare Steckerverbindungen zum Einsatz, die neben den Anforderungen an die Umgebung auch eine flexible Art der Installation bieten. Einsatz konfektionierter Leitungen oder doch selbst konfektionieren? Der Einsatz konfektionierter Leitungen zum Anschluss von Kommunikations-, Stromversorgungs- oder auch Sensorleitungen an dezentralen Peripheriegeräten bietet einige Vorteile. Neben der Zeitersparnis beim Einsatz vorkonfektionierter Leitungen werden diese vom Werk aus geprüft und erfüllen alle ausgewiesenen normativen sowie qualitativen Anforderungen. Häufig ist die eigene Anfertigung von Leitungen und Steckern jedoch unumgänglich. Insbesondere wenn exakte Leitungslängen gefordert werden bzw. die Art der Leitungsverlegung und Durchführung z.B. durch Schaltschrankwände bzw. Kabelverschraubungen dies erfordert. In diesen Fällen muss der Stecker selbst konfektioniert werden. Auswahlhilfen zu passenden Steckern und Leitungen Mit dem TIA Selection Tool bietet Siemens ein umfangreiches Tool zur maßgeschneiderten und auf Konsistenz geprüften Konfiguration dezentraler Stationen. Aufgrund der hohen Kombinatorik bei der Auslegung von konfektionierten aber auch unkonfektionierten Leitungen und Steckern werden für diese weitere Auswahlhilfen erforderlich. Diese sind in der Siemens Industry Mall zu finden. Ein weiterer Weg zur Auswahl passender Leitungen und Stecker bieten Auswahllisten, welche in den nachfolgenden verlinkten FAQ‘s im SiePortal zu finden sind. Wo finde ich die passenden Stecker und Leitungen zu meiner dezentralen Peripherie? Beispiel: M12 Stecker zur Anbindung eine IO-Link Sensors an eine SIMATIC ET200pro gesucht Der Hardwareplaner möchte an einem ET200pro Modul einen IO-Link Sensor selbst konfektionieren. Er benötigt zur eigenen Konfektionierung der Anschlussleitungen seiner IO-Link Sensoren die Bestelldaten der M12-Stecker zum Anschluss an die ET200pro. Lösung:
Bild 1:Tabellenblatt zum ET200pro IO-Link Mastermodul mit Bestelldaten der verfügbaren Leitungen und Stecker Hinweis und Haftungsausschluss! Die o.g. Tipps stellen lediglich einen Auszug von Lösungsansätzen vor, weitere Lösungen sind möglich. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK) |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 09/10/2024 11:53:51Anpassung Link |
|
Folgen Sie uns auf