23.01.2023 13:38 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 28.10.2024 Beiträge: 1461 Bewertung: (146)
|
Wichtiger Hinweis: Der Online-Download ist nur für neue IPC Generationen verfügbar. Erkennbar am neuen Namensschema. Beispiel: IPC BX-39A ********************************************************************************* Ein SIMATIC IPC findet Einsatz in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen industrieller Fertigungsbereiche. Bereits bei der Auswahl bietet Siemens ein breites Portfolio an IPC-Varianten mit einer Vielzahl von Variationsmöglichkeiten bei der Hard- und Softwareausstattung. Die Softwareausstattung des IPCs im Lieferzustand und in der Pflege Im IPC Konfigurator der Siemens Industry Mall besteht die Möglichkeit IPCs der neuen Generation optional mit beiliegendem Restore Datenträger (früher Bestandteil des Lieferumfangs) auszustatten. Der Restore Datenträger (bootfähiger USB-Stick) dient einer möglichen Wiederherstellung des IPCs basierend auf dem Werksimage (Auslieferungszustand). Online Software Delivery (OSD) des Werksimages Alternativ kann das Werksimage (.iso) über OSD heruntergeladen werden. Sollte kein Restore Datenträger bestellt worden sein, der Datenträger vor Ort nicht verfügbar oder verloren gegangen sein, besteht nun die Möglichkeit einen eigenen Datenträger zu erzeugen. Schrittweise Videoanleitung zum Download des Werksimages
Hinweis! Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: Januar 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK/JD) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
03.03.2023 09:24 | |
Beigetreten: 10.03.2015 Letzter Bes: 07.10.2024 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Der Download funktioniert jetzt auch für die neue Edition 2023 des Field PGs M6 mit Windows 11 oder Windows 10 LTSC. Die Edition 2023 ist jetzt auch im Konfigurator verfügbar: Field PG M6 - SiePortal - Siemens RC-DE |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf