05.10.2009 21:54 | |
Beigetreten: 04.04.2007 Letzter Bes: 08.01.2022 Beiträge: 14 Bewertung: (2) |
SIMATIC Selection Tool für S7 und ET 200 Das von Grollmus entwickelte SIMATIC Selection Tool ermöglicht jetzt auch die Konfiguration der ET 200 Komponenten. Es vereinigt die SIMATIC Auswahlhilfe und den ET 200 Konfigurator (ET 200 CFG Tool). Es ist online in der Siemens Industry Mall und auf dem CA01 (10/2009) enthalten. Das SIMATIC Selection Tool ermöglicht Ihnen die schnelle und sichere Auswahl Ihrer SIMATIC-Hardware. Stellen Sie Ihre S7-Stationen (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-400H) zusammen und wählen die Dezentrale Peripherie (ET 200S, ET 200M, ET 200pro, ET 200iSP, ET 200eco, ET 200eco PN, ET 200L) aus. Die passenden Kabel für das Verbinden der Stationen über SIMATIC NET (PROFIBUS, PROFINET) können Sie gleich mit konfigurieren. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, SIMOTION- und SINUMERIK-Stationen anzulegen. Die erhaltene Stückliste übergeben Sie automatisch an den Warenkorb der Siemens Industry Mall und bestellen damit schnell und bequem wie bisher. . |
Viele Grüße |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf