12.10.2009 09:47 | |
Beiträge: 103 Bewertung: (5) |
Hallo, wo liegt der Unterschied zwischen Prodave und Prodave Mini ? Und welche Version ist zurzeit noch lieferbar ? MFG cevau |
13.10.2009 12:50 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412)
|
Hallo cevau, ich fürchte die genauen Infos kannst Du nur vom Customer Support haben... aber soweit weiß ich folgende Unterschiede. Die "Mini" Version ist für Betriebssysteme ab Win9x freigegeben, die "Standard" Version ab Windows 2000 Prof. In der "Mini" Version sind einige Feldfunktionen nicht eingefügt, die in der "Standard" Version vorhanden sind. Aktuelle Version als lieferbare Produkte sind: PRODAVE MPI Mini V 6.0 6ES7807-3BA01-0YA0 bzw. PRODAVE MPI/IE V 6.1 6ES7807-4BA02-0YA0 Viele Grüße J_Bell |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf