01.06.2007 06:50 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo Leute, erstmals danke für die schnelle Antwort. Wie ist es denn mit einer S7 - 200 von Siemens, ist das Auslesen der Zustände dort leichter?? |
01.06.2007 08:05 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432) |
Hallo wei-com, bei der S7-200 hast du (fast) alle Möglichkeiten. Das einfachste ist heir eine Speicherkarte zu verwenden und mit dem Datalog-Assistent zu arbeiten. Die CPU schreibt die von dir konfigurierten Daten auf die Speicherkarte. Zum Auslesen verwendest du dann den S7-200 Explorer. Mit einem Doppelklick auf die Datalog.Datei der Karte werden alle deine Daten automatisch in Excel (oder andere Tab-Calc-SW die CSV lesen kann) importiert. Hier mal eine Datalog-Datei als Beispiel: Die Kommunikation läuft wie bei MicroWIN (PPI, MPI, DB, Ethernet, Modem, .....) Ist kinderleicht zu Projektieren. Die SW ist Teil von MicroWIN und kostet nix extra. Lediglich die Speicherkarte muß noch mit Euronen belohnt werden. Gruss Helmut Dateianhang(2) - DAT-Konfiguration 0 - 14.04.2007 16-19.zip (220 Downloads) |
Folgen Sie uns auf