28.07.2015 14:12 | |
Beiträge: 739 Bewertung:
|
Probiers mit Page-Umschaltung Für G110 gilt P2013 = 127 (variable Länge) einstellt, es sind die Sende- und Antworttelegramme genau so lang, wie es die Aufgabe erfordert.
https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/20977026
---------------------------- für den G120 ist die Beschreibung etwas ausführlicher, hier gilt p2023 = 27 https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109477363/77873800331 https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/99683523
|
29.07.2015 09:01 | |
Beiträge: 739 Bewertung:
|
Hallo im Anhang der entsprechende Auszug aus dem G120 Funktionshandbuch (geht auch für den G110 mit den anderen Parameternummern). Das Funktionshandbuch findet man mit der A5E - Nummer (Fußzeile). DateianhangG120_Field_busses_USS_PKW.pdf (102 Downloads) |
29.07.2015 10:02 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Ja, vielen lieben Dank!!! Jetzt ist alles klar. Das heißt, bei weiteren Fragestellungen einfach mal den G120er als Anlaufstelle nutzen? |
Folgen Sie uns auf