08.04.2019 16:18 | ||
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.09.2024 Beiträge: 33849 Bewertung: (4209) |
Wichtige Updates für SIMATIC S7-1500 Software Controller für alle Versionen ab V2.0 verfügbar Für den SIMATIC S7-1500 Software Controller CPU 1505SP (F/T/TF), CPU 1507S (F) und CPU 1508S (F) stehen dringend erforderliche Updates zur Verfügung. Wir empfehlen diese Updates bis spätestens 10.06.2019 durchzuführen. BeschreibungDie seit der Version V2.0 zur Signierung der Windows-Dateien des SIMATIC S7-1500 Software Controller verwendeten Zertifikate bewirken, dass diese Dateiennach dem 10.06.2019 nicht mehr gestartet werden können.Dadurch kann es unter anderem zu einem Stillstand ihrer Anlage oder einem Ausfall einer Maschine kommen.Dies kann zum Beispiel nach einem Windows Neustart oder einem Neustart des IPC der Fall sein. Nach der Installation der Updates für die jeweilige Version arbeiten diese Dateien auch nach dem 10.06.2019 uneingeschränkt weiter.
|
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf