28.10.2008 08:08 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
hallo t_kurz, hier schon mal was zum Profibus (pdf) https://pcs.khe.siemens.com/efiles/pcs7/pdf/00/prdbrief/kb_profibus_de.pdf noch mal zusammengefasst: • Ein Profibusnetz besteht aus maximal 10 Segmenten. • In jedem Segment muss an den beiden Enden der Abschlusswiderstand eingeschaltet werden. • Zwischen jedem Segment muss ein Repeater (Busverstärker) eingesetzt werden. • Pro Bussegment können max. 31 Teilnehmer angeschlossen werden. • Die maximale Segmentlänge ist abhängig von der Übertragungsrate (Baudrate) • Der minimale Abstand zwischen zwei Teilnehmern sollte 50cm nicht unterschreiten. Baudrate Max.Länge / Segment Max. Netzausdehnung 19.2 kBit/s 1000m 10km 187.5 kBit/s 800m 8km 500 kBit/s 400m 4km 1.5 MBit/s 200m 2km 12 MBit/s 100m 1km viele grüße gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
28.10.2008 16:19 | |
Beiträge: 51 Bewertung:
|
Vielen Dank für eure Antworten. Die haben mir sehr geholfen. |
Folgen Sie uns auf