08.07.2022 15:47 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 1429 Bewertung: (143)
|
Welche Alternativen gibt es bei der S7-1500 zum Einsatz einer Systemstromversorgung? SIMATIC S7-1500er CPUs oder ET200MP-Interfacemodul werden mit DC 24V versorgt und leiten hieraus die Stromversorgung der Baugruppen am Rückwandbus ab. Eine wesentliche Aufgabe der Systemstromversorgungen für SIMATIC S7-1500 ist es, die CPU oder das Interfacemodul hierbei zu unterstützen, wenn die Versorgungsleistung von CPU oder IM aufgrund einer höheren Anzahl Baugruppen nicht ausreicht. Eine Systemstromversorgung hat somit Verbindung zum Rückwandbus und kann sowohl direkt links neben CPU bzw. IM gesteckt werden oder an einer beliebigen Position rechts von CPU bzw. IM. Im ersteren Falle speisen CPU bzw. IM und die Systemstromversorgung gemeinsam den gesamten Rückwandbus, im zweiten Falle wird der Rückwandbus hinsichtlich Stromversorgung in zwei Segmente aufgeteilt, von denen die CPU bzw. das Interfacemodul die Baugruppen bis zur Systemstromversorgung und die Systemstromversorgung selbst die Baugruppen rechts von der Systemstromversorgung speist. Eine Alternative bestünde im zweizeiligen Aufbau des Systems, in dem ein Teil der Baugruppen hinter einer zusätzlichen IM angeordnet werden, letztere übernimmt dann ihrerseits die Stromversorgung der eigenen Baugruppen am Rückwandbus. Im Falle der Systemstromversorgung PS 60W 24/48/60V DC HF (High Feature) kommt noch eine besondere Funktionalität hinzu: Bei Einsatz direkt links neben einer S7-1500 CPU unterstützt dieses Modul die CPU bei der Pufferung remanenter Daten. Hierüber ist es bei jeder S7-1500-CPU möglich, den gesamten Arbeitsspeicher hinsichtlich Daten remanent zu halten. Ein alternativer Weg, die Menge der remanenten Daten zu erhöhen, bestünde sonst nur in der Verwendung einer größeren CPU. Es wäre auch denkbar, einen Teil des Programmes auf eine dezentrale CPU auszulagern und hierüber einen zusätzlichen Remanenzspeicher zu erhalten. Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER am: 07/08/2022 16:01:25 |
|
Folgen Sie uns auf