05.08.2009 09:57 | |
Beiträge: 56 Bewertung: (27) |
Hallo, PG-Verbindung funktioniert mittels RFC1006. also Port 102. lg Luigi |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
05.08.2009 11:36 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412)
|
Hallo, ja, der Port 102 ist der Richtige. Ich würde sagen das also die Public IP so eingerichtet wird das der Port 102 auf die eine Steuerung weitergeleitet wird. In STEP 7 gehst Du auf die Public IP online und müsstest sie auch gleich sehen. Sei aber vorsichtig beim Download von HW Config oder dem SDB Container sofern Du dort die Public IP der Steuerung eingetragen hast. Falls Du es dennoch machst kann es gut sein das Du die Steuerung nicht mehr erreichst. Für weitere Tipps kann ich Dir die Applikation: WAN Zugangsmethoden und hier insbesondere den Part Port Forwarding ans Herz legen. Viel Erfolg! J_Bell |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf