15.07.2025 17:12 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 1705 Bewertung:
|
Durch die waagerechte Anordnung der Buchsen der ET 200AL sind die Y-Anschlussstücke (umgangssprachlich T-Stücke) auch waagerecht, somit passen nicht zwei nebeneinander. Bild: Waagerechte vs. versetzte Anschlüsse der ET 200AL/eco PN mit Y-Anschlussstück und Y-Kabel Auf dem oberen Bild sind folgende Produkte abgebildet: 6ES7141-5AH00-0BA0 SIMATIC ET 200AL, DI 16x 24VDC, 8x M12, Schutzart IP67 6ES7141-6BH00-0BB0 SIMATIC ET 200eco PN, DI 16x 24V DC, M12-L, 8x M12, Doppelbelegung 6ES7194-1KA01-0XA0 SIMATIC DP, Y-Anschlussstück für Dez. Peripherie ET 200 zum Doppelanschluss von E/A mittels Einzelkabel an ET 200 5-polig M12 6ES7194-6KA00-0XA0 SIMATIC DP, Y-Kabel f. Dezentrale Peripherie ET 200 zum Doppelanschluss von E/A mittels Einzelkabel an ET 200 5-polig M12, 200mm Nicht jede Produktfamilie aus ET 200 Modulen unterstützt Y-Anschlusstücke. Für die entsprechende Peripherie der ET 200 Produktfamilie gibt es daher Listen mit den freigegebenen Steckern und Leitungen. Zubehör zum Anschluss von mehreren IOs an das Modul ist nur mit denen in der Excel‑Liste beschriebenen Y-Kabeln oder Y-Anschlussstücken umsetzbar. Aus der Liste für ET 200AL geht im Register "Digitale Module M12" z. B. hervor, dass lediglich Y-Kabel für Doppelanschluss von IOs verwendet werden können. Siehe dazu nachfolgend die Übersichten der Stecker und Leitungen für ET 200AL, ET 200eco PN, ET 200pro und ET 200clean: Weiter Informationen Forumsbeitrag Welche Stecker und Leitungen sind für die verschiedenen dezentralen Peripheriesysteme ET 200eco PN, ET200pro und ET200AL bestellbar? Hinweis Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: Juli 2025). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (JD) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf