22.05.2025 07:44 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 08.09.2025 Beiträge: 1699 Bewertung:
|
Die Bibliothek für die SQL-Kommunikation (LSQL) ermöglicht den Datenaustausch zwischen einer SIMATIC S7-1200/1500 CPU zu einem Microsoft SQL-Server, über das TDS-protokoll, basierend auf ‚Open User Communication‘. Die LSQL-Bibliothek ermöglicht folgende Aktionen: · Herstellen einer Verbindung zu einem Microsoft SQL-Server und Einloggen in die Datenbank · Transferieren von SQL-Statements · Empfang von ausgelesenen Daten Eine ausführliche Beschreibung ist im beigefügten Anhang mit folgendem Inhalt enthalten:
Des Weiteren stellen wir ein Demo_LSQL-Projekt zur Verfügung. Bitte auch die Rechtlichen Hinweise beachten Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Mai 2025). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) DateianhangLSQL_Usecase.zip (26 Downloads) |
Folgen Sie uns auf