03.05.2021 16:29 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 1429 Bewertung: (143)
|
Hallo SIOS-Forum-Community, falls Sie noch keine Berührungspunkte mit der SIMATIC S7-1200 hatten, dann sind die Starter Kits der ideale Einstieg. Mit den sechs verfügbaren Paketen lassen sich unterschiedliche Aufgaben flexibel und wirtschaftlich realisieren: Vom Engineering mit dem TIA-Portal, über die Einbindung von HMI Panels, bis hin zu Lösungen für fehlersichere Anwendungen. Darüber hinaus bieten wir Ihnen weitere Tools und Hilfen für den Einstieg. In jedem der 6 Starter Kits ist zusätzlich zu der CPU 1212C immer enthalten: - Eingangssimulator - ein Kabel IE TP Cord 2 Meter (zur Verbindung des Programmiergerätes mit der S7-1200) - Software SIMATIC Step 7 Basic im TIA Portal Es werden zusätzlich bis auf weiteres je eine SIMATIC OPC UA S7-1200 Basic Lizenz beigelegt! Geliefert werden die Starter Kits in der schicken TANOS – Systainer – Transportbox. Noch ein Tipp: Alle Starterpakete sind nur in der AC/DC/RLY Variante verfügbar Weitere Infos zu den Starterkits: SIMATIC S7-1200 Starter Kits mit STEP 7 Basic V16 Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Mai 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf