18.01.2022 13:57 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 1429 Bewertung: (143)
|
Hallo SIOS-Forum-Community, die Anbindung von Sensoren und Aktoren an SIMATIC Peripherie- und Technologiemodule ist auf unterschiedliche Arten möglich. Den Übergang zwischen der Verdrahtung und der eigentlichen Peripheriebaugruppe bzw. dem Technologiemodul bildet der Frontstecker. Bei der Auswahl des Frontsteckers wird einerseits unterschieden zwischen der Art der Ausführung der Anschlussklemme und andererseits ob die Anschlussverbindung bereits konfektioniert (vorverdrahtet) ist oder ob der Fronstecker vom Anwender selbst verdrahtet wird. Nachfolgend werden die unterschiedlichen Bauformen und Ausführungen erklärt sowie Hinweise zur einfachen Auswahl der Komponenten mit dem TIA Selection Tool gegeben. Anschlussart Klemmen oder Schrauben? Der Anschluss der Einzeladern an den Klemmen der Peripherie, bzw. Technologiemodulen kann wahlweise über Schraubklemmen oder Push-In-Klemmen erfolgen. Hinweise zur den Verdrahtungsregeln beider Verbindungsausführungen bieten folgende Dokumente: S7-300/ET200M S7-1500/ET200MP Selbst verdrahten oder vorkonfektioniert vom SIMATIC Modul bis zur Klemmleiste? Mit SIMATIC TOP connect liefert Siemens die komplette Anschlusstechnik für die SIMATIC S7-300, S7-1500 und S7-1200 sowie für SIMATIC ET 200M, ET 200MP und ET 200SP und LOGO!. Vorkonfektioniert und einfach nur anzustecken. Dabei stehen verschiedene Anschlusskonzepte zur Verfügung: der vollmodulare Anschluss nach dem Baukastenprinzip, der flexible Anschluss mit gebündelten Einzeladern oder der Anschluss mit dem universellen Verbindungskabel. Das Resultat lautet in allen Fällen gleich: Kontakt geknüpft, Verbindung erstellt, Fehlerquellen ausgeschaltet – es kann losgehen! Anschlusskonzept SIMATIC S7-1500/ET 200MP: Anschlusskonzept SIMATIC S7-300/ET 200M: Weitere Informationen zu SIMATIC TOP connect: Einfache Auswahl mit dem TIA Selection ToolMit dem TIA Selection Tool werden bei Auswahl einer Peripheriebaugruppe oder einem Technologiemodul die verschiedenen Optionen des Frontsteckers in einem eigenen Dialog zur Auswahl angezeigt. Beispiel DE-Baugruppe für die SIMATIC S7-1500: Zur Auswahl stehen bei diesem Beispiel die vollmodulare Systemverkabelung bzw. die flexible Anschlusstechnik mit offenen Leitungsenden (beides SIMATIC TOP connect) sowie die Frontstecker in Schraub- bzw. Push-In Technik. Der große Vorteil bei der Auswahl der Frontstecker mit dem TIA Selection Tool ist, dass nur passende Komponenten angezeigt werden und somit die Kompatibilität gegenüber einer Einzelauswahl im Katalog immer gewährleistet ist. Weitere Informationen, siehe Themenseite des TIA Selection Tools. Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Januar 2022). Viele Grüße SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER (PK) |
Folgen Sie uns auf