11.06.2021 14:20 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.09.2025 Beiträge: 1702 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community Technologiebaugruppen, die entweder zentral in der SIMATIC S7-1500 Station oder dezentral im IO System SIMATIC ET 200MP eingesetzt werden können, bieten hardwarenahe Signalvorverarbeitung für extrem schnelles Zählen und Messen sowie die genaue Positionserfassung für Inkremental- und SSI-Absolutwertgeber. Die intuitive Parametrierung und effiziente Programmierung erfolgt dabei durch Technologieobjekte im TIA Portal. Eine schnelle Reaktion auf interne oder externe Ereignisse und Zählwerte werden durch unterschiedliche Prozessalarme unterstützt. Das Verhalten der TM-Baugruppen bzgl. eines „Stopp der CPU“ ist parametrierbar. Die Baugruppen sind u.a. verfügbar als: - Zählerbaugruppe - Positionserfassungsbaugruppe - Schnittstellenbaugruppe für Pulse Train Output - Wägemodul Im TIA Selection Tool können Sie die Technologiebaugruppen direkt konfigurieren. Weitere Infos: Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juni 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf