11.08.2021 14:22 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 11.09.2025 Beiträge: 1703 Bewertung:
|
Es könnte der Fall eintreten, dass eine S7-300 CPU gegen eine S7-1500 CPU getaucht werden soll, aber die Peripheriebaugruppen der S7-300 weiterverwendet werden sollen. Generell gilt die Empfehlung auch diese Baugruppen zu migrieren. Falls das nicht möglich ist, wäre ein möglicher Lösungsansatz, die S7-300 Peripheriebaugruppen über eine Profinet Device Anschaltung an einer S7-1500 zu betreiben. Zum Beispiel mit folgendem Modul: SIMATIC DP, Anschaltung ET 200M IM 153-4 PN IO für max. 12 S7-300 Baugruppen, erweiterte Funktionen: isochrone REALTIME Kommunikation Class 1 und 2, Modultausch ohne PG, Betrieb ohne MMC, Maintenance Unterstützung neuer IO-Module (Bestell. Nr. 6ES7153-4AA01-0XB0). STEP 7 Professional (TIA) unterstützt alle S7-300 Peripheriebaugruppen, die ab dem 01.10.2010 aktiv vermarktet wurden. Überprüfen lässt sich dies mit dem Readiness Check Tool TIA Portal Sollten die Baugruppen älter sein, muss die ET200M Station über GSD Datei projektiert werden. Weitere Beiträge zur Migration hier im Forum: Welche individuelle Unterstützung bietet Siemens bei der Migration von Altsystemen? S7-300 Migration von STEP 7 V5.x ins TIA Portal Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: August 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf