10.09.2021 14:52 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 24.10.2024 Beiträge: 259 Bewertung: (71)
|
Ein direkter Austausch der Geräte ist ohne Anpassung der Software leider nicht möglich. Das TP177micro wurde als kostengünstiges HMI Gerät ausschließlich für den Einsatz mit der SIMATIC S7-200 entwickelt. Das TP177A unterstützt ebenfalls die Kopplung zu einer SIMATIC S7-200 und kann somit auch als Ersatz für das TP177micro verwendet werden. Die Hochrüstung von einem TP177micro zu einem TP177A ist in WinCC flexible 2008 über die Funktion Bediengerätetausch möglich. Voraussetzung: Installation von WinCC flexible Compact ab Version 2004 SP 1 oder höher! Vorgehensweise: 1. Gerät Selektieren dann rechte Maustaste und Funktion: „ Bediengerätetyp ändern…“: 2. Auswahl TP177A und mit OK bestätigen 3. Übersetzen und je nach Übersetzungsergebnis gerätespezifische Anpassungen vornehmen. 4. Projekttransfer vom Engineeringrechner zum TP177A. Da sowohl das TP177micro als auch das TP177A seit geraumer Zeit für den Neuerwerb abgekündigt sind, empfehlen wir als Ersatz für das TP177micro den Einsatz eines SIMATIC Basic Panel. Weitere Informationen zur Migration eines TP177micro zu einem SIMATIC Basic Panel Das Handbuch SIMATIC HMI Bediengeräte Migrationsleitfaden Basic Panels enthält wichtige Informationen zu den Themen: Projektierungshilfen, Vergleiche bzgl. Displaymaße und -auflösung, Gehäuseabmessungen, Einbauausschnitte etc.. Weitere Informationsquellen
Mit freundlichen Grüßen SIMATIC-HMI-FB-GER (PK) |
Folgen Sie uns auf