21.10.2021 09:09 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo Christoph, vielen Dank, für diese wichtige Information. Der IPC277D ist ein 9" Gerät mit 24V DC Stromversorgung. Ich habe nun den IPC277E im Anhang konfiguriert. Weißt du, ob der Microsoft Edge im vorinstalliertem Betriebssystem enthalten ist? Sind 8 G Byte Arbeitsspeicher o.k. oder würdest du zu mehr raten? Gruß Eleu Dateianhangdatasheet (13).pdf (269 Downloads) |
Folgen Sie uns auf