22.03.2022 10:58 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 11.09.2025 Beiträge: 1703 Bewertung:
|
Die Erfassung von Energiedaten im produktionsnahen Bereich gewinnt zunehmend an Bedeutung. Insbesondere steht hierbei im Fokus, wie sich in neu zu errichtenden aber auch in bestehenden Anlagen die Messung von el. Energieströmen einfach und flexibel umsetzen lässt. Flexible Erfassung von Energiewerten mit dem SIMATIC ET200SP Energy Meter Mit den SIMATIC ET200SP Energy Meter bietet Siemens eine einfache Lösung el. Energie einfach und flexibel zu erfassen bzw. zu analysieren. Sämtliche Messpunkte des Energy Meters können außerdem mit der TIA Option SIMATIC Energy Suite einfach im SPS Programm ausgewertet und mit fertigen Vorlagen auf dem HMI angezeigt werden. Ausführungsformen der SIMATIC Energy Meter Die SIMATIC Energy Meter sind je nach Messwandler in den Ausführungen Stromwandler (CT) oder Strom-/Spannungswandler bzw. Rogowski-Spule (RC) erhältlich. Unterschiede zwischen ST- und HF-Energy Meter Die CT bzw. RC Baugruppen gibt es als Standard- (ST) oder als High Feature- (HF) Energy Meter. Eine ausführliche Gegenüberstellung der Funktionen zwischen den ST- und HF-Energy Meter bietet das pdf-Dokument: ET200SP_AI_EnergyMeter_Kreuzkompatibilitaet.pdf (ab Seite 7) Quelle: Zusätzliche Funktionen des HF- gegenüber ST-Energy Meter
Bestelldaten SIMATIC Energy Meter für Stromwandler (CT) AI Energy Meter CT ST (Standard): 6ES7134-6PA01-0BU0 AI Energy Meter CT HF (High Feature): 6ES7134-6PA01-0CU0 Bestelldaten SIMATIC Energy Meter für Strom-/Spannungswandler bzw. Rogowski-Spule (RC) AI Energy Meter RC ST (Standard): 6ES7134-6PA21-0BU0 AI Energy Meter RC HF (High Feature): 6ES7134-6PA21-0CU0 Weitere nützliche Beiträge
Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Marz 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER am: 04/05/2022 09:12:37Ergänzung: Übersicht der Messdaten der ET 200SP Energy Meter High Feature Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER am: 04/05/2022 09:23:50Formatanpassung |
|
Folgen Sie uns auf