24.03.2022 13:58 | |
Beigetreten: 26.07.2021 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 58 Bewertung:
|
Gibt es einen Nachfolger für das SIMATIC TP/OP270? |
24.03.2022 15:28 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 02.06.2025 Beiträge: 260 Bewertung:
|
Als möglichen Nachfolger eines SIMATIC TP/OP270 10" kann z.B. ein SIMATIC HMI TP/KP1200 Comfort und für das TP/OP270 6" kann z.B. ein SIMATIC HMI TP/KP700 Comfort verwendet werden. Die Comfort Panels weisen im Vergleich zum TP/OP270 andere technische Daten auf (z.B. Maße der Gehäusefront, Einbauausschnitte, Einbautiefe, Schnittstellen, Auflösung etc.):
Wichtiger Hinweis: Die Migration eines in ProTool projektierten HMI-Gerätes bis hin zu einem in TIA Portal projektierten HMI-Gerät verläuft zwingend über einen Zwischenschritt in WinCC flexible 2008 SP2. Das Handbuch "SIMATIC HMI Bediengeräte Migrationsleitfaden Comfort Panels" enthält wichtige Informationen zu verschiedenen Migrationsthemen (wie z.B.: Projektierungshilfen, Unterschiede in den technische Daten der Geräte etc.) Migration: SIMATIC TP/OP/MP27x ---> SIMATIC HMI Comfort Die neuen SIMATIC Comfort Panels werden mit WinCC (TIA Portal) projektiert. Neben dem Austausch des Bediengerätes an der Anlage ist zusätzlich die Migration der Projektdaten notwendig (setzt entsprechende Engineering-Lizenz für WinCC im TIA Portal voraus).
Weiterführende Informationen Download Software: SIMATIC WinCC flexible 2008 TRIAL Handbuch: SIMATIC HMI Bediengerät MP 277 Handbuch: SIMATIC HMI Bediengeräte Comfort Panels Viele Grüße SIMATIC-HMI-FB-GER (RC) |
Folgen Sie uns auf