20.04.2022 11:08 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 1430 Bewertung: (143)
|
Die Energy Suite ist seit TIA V14 als Option Verfügbar. Mit der Version 16 des TIA Portal verfügt die SIMATIC Energy Suite auch über die Fähigkeit Lastspitzen zu vermeiden und Lasten gleichmäßig zu verteilen. Lastmanagement-Bausteine in SIMATIC Energy Suite fungieren als Überwachungskomponente. Diese stellt sicher, dass die Leistungsaufnahme und der Energieverbrauch nicht den anwenderdefinierten Energiegrenzwert überschreiten. Weitere Informationen zum Lastmanagement finden Sie im Abschnitt "Energieverbrauch optimieren“ im Handbuch der Energy Suite Lieferfreigabe Energy Suite V17 Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: April 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf