02.05.2022 09:40 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 1430 Bewertung: (143)
|
Die Kommunikation der Geräte über PROFIBUS ist nicht im vollen Umfang möglich. Bei einer konfigurierten Kommunikation via PROFIBUS wird das Erfassungsgerät wie ein Fremdgerät behandelt. Dementsprechend sind die Funktionalitäten der Energy Suite nicht im vollen Umfang möglich und es Bedarf mehr Konfigurationen. Der Grund dafür liegt an den Treiberbausteinen,der Energy Support Library (EnSL).Die Energy Support Library stellt für diese Geräte eine kostenlose Erweiterung der SIMATIC Energy Suite dar und vereinfacht im Engineering die Projektierung für den Datenaustausch zwischen Steuerung und energiemessender Komponente. Der Datenaustausch, mit den von der Energy Support Library unterstützten Geräten, ist hierbei ausschließlich über PROFINET möglich. Weitere Informationen finden Sie im Projektierungshandbuch "Messhardware für SIMATIC Energy Suite im TIA Portal" im Kapitel "Übersicht der MesshardwareFunktionalität": Weitere Anmerkung: Messgeräte, die nicht vereinfacht über die Energy Support Library erfasst werden können, müssen zunächst manuell eingebunden und konfiguriert werden. Anschließend können die Energiewerte in einer DB-Variable geschrieben werden. DB-Variablen können dann als Energiedatenquelle für Erfassungsobjekte genutzt werden. Dazu erstellen Sie neue DB-Variablen in Datenbausteinen oder verwenden bestehende DB Variablen im PLC-Programm. Abhängig vom gewünschten Energiedatentyp (Impulssignal, Leistungswert oder Energiezählerwert) weisen Sie die erstellte DB-Variable einem entsprechenden Datentyp zu. Sie weisen den Datentyp der DB-Variablen oder ein Element in der Deklarationstabelle für die Datenbausteine zu. Sie weisen die Energiedatentypen den Energiedatenquellen anhand der Konfiguration des Erfassungsobjekts zu. Siehe auch SIMATIC Energy Suite V17.0 Funktionshandbuch, 05/2021, A5E36824822-AF Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Mai 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf