13.06.2022 12:52 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.10.2024 Beiträge: 1463 Bewertung: (147)
|
Mit den Readern der Serie SIMATIC RF1000 können via Zugriffskontrolle und Zugriffsverwaltung Vorgänge dokumentiert oder benutzerspezifische Hinweise und Anweisungen hinterlegt werden – entsprechend der kundenspezifischen Anwendung. Und alles mit einer Karte. Typische Anwendungsbeispiele
– Protokollierung von Zugangs Daten – Nachvollziehbarkeit von Zugriffen oder Änderungen
– Definition von beliebig vielen Nutzergruppen mit unterschiedlichen Zugangsrechten
Highlights
Weitere Informationen: SIMATIC RF1000 – gesicherte Zugriffskontrolle für Maschinen und Anlagen Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juni 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf