21.06.2022 11:53 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 30.07.2024 Beiträge: 30 Bewertung: (10)
|
Hierfür wird in jedem Falle eine Komponente mit integriertem Mobilfunk-Modem und zusätzlich eine geeignete Antenne und eine SIM-Karte benötigt. Dies sind die benötigten Komponenten (Beispiele):
CP 340 Kommunikationsprozessor mit RS232C: immer benötigt wird eine Antenne, z.B. 6NH9860-1AA00 ANT794-4MR Mobilfunkantenne für 2G/3G/4G EU, GSM/UMTS/ LTE EU Netze, Stabantenne; omnidirektional; witterungsbeständig für Innen- und Außenbereich; 5m Anschlusskabel fest mit der Antenne verbunden; SMA-Stecker; inkl. Montagewinkel, Schrauben, Dübel. Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (MT) |
Folgen Sie uns auf