01.09.2022 07:37 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.10.2024 Beiträge: 1463 Bewertung: (147)
|
UMATI (Universal Machine Technology Interface)ist eine standardisierte universelle Schnittstelle mit welcher häufig Werkzeugmaschinen Daten per OPC UA von zum Beispiel einer S7-Steuerung mit übergeordneten Systemen austauschen können. Für den OPC UA-Server der SIMATIC S7-Steuerungen kann prinzipiell mit jederCompanion Specificationgearbeitet werden, wenn man diese implementiert. Diese Integration erfolgt durch die Modellierung der Schnittstelle mit Tools wie zum BeispielSiOME, das imSiemens Industry Online Supportzum Download zur Verfügung steht: Siemens OPC UA Modeling Editor (SiOME) zur Umsetzung von OPC UA Companion Spezifikationen Trotz der Möglichkeit der Modellierung derCompanion SpecificationinSiOMEgibt es hin und wieder Features, wie Datentypen oder Alarme an Objekten, in den Standards, die nicht mit dem Tool umsetzbar sind und somit nicht in der Steuerung unterstützt werden. Genaue Infos bezüglich desUMATI-Standardsund die zu Grunde liegenden Definitionen finden Sie auf folgender Website. Allerdings umfasst der Standard nicht nurMachinery, sondern auch weitere, zum Teil darauf aufbauende Spezifikationen wieMachine Tools, Roboticsund so weiter. OPC 40001 UA for Machinery (externer Link zur Website von UMATI) Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: September 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (KW) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09/19/2022 12:25:12Textformatierung optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf