21.02.2022 14:27 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 259 Bewertung: (71)
|
Mit der SIMATIC HMI Option+ erweitern Sie die Standardfunktionalitäten Ihres HMI Bediengerätes. Neben der Konfiguration der Geräteschnittstellen aus der Runtime heraus bieten die neue Applikation unter anderen auch Möglichkeiten zur Benutzeridentifikation per RFID Karte, Funktionen zur Überwachung des Fernzugriffs oder auch eine vereinfachte Handhabung der OPC-UA-Zertifikate. Mit SIMATIC HMI Option+ können Anwender jetzt solche IT-nahen Funktionen in ihren SIMATIC HMI Bediengerät (Comfort Panel oder WinCC Runtime Advanced) einfach und trotzdem sicher im Betrieb konfigurieren. Anwendungsfälle und Funktionen System
Sicherheit
Service
Zusätzliche Funktionen
Hier werden die einzelnen SIMATIC HMI Option+ Funktionen aus dem Handbuch aufgezeigt:
Die Funktion "Settings" bietet die Möglichkeit je nach HMI-Bediengerät, neben den Kommunikationseinstellungen auch die allgemeinen Einstellungen wie Konsole minimiert Starten, Ablageort Servicedatei und Zugriffschutz auf Konfiguration zu ändern.
Die Funktion "Versions" bzw. " System Information" bietet die Möglichkeit je nach HMI-Bediengerät, die Versions- und Geräteinformationen wie Windows- bzw. Image-Version, TIA Portal Version, Seriennummer, Artikelnummer, Typenbezeichnung, Bios Version und letzter Projekttransfers darzustellen.
Die Funktion "Uptime" bietet die Möglichkeit je nach HMI-Bediengerät, einer Auskunft der Gesamt-Betriebsdauer, Runtime-Betriebsdauer und System-Betriebsdauer auszugeben.
Die Funktion "CP Memory Usage" bietet die Möglichkeit je nach HMI-Bediengerät, die Speicherauslastung eines Speicherortes wie RAM, Flash-Speicher, SD-Speicherkarte, USB-Speicherstick und Root-Verzeichnis zu überwachen.
Die Funktion "CPU Usage" bietet die Möglichkeit je nach HMI-Bediengerät, die Auslastung der CPU auszugeben.
Die Funktion "Storge Control" bietet die Möglichkeit je nach HMI-Bediengerät, die Wechseldatenträger wie USB-Stick oder SD-Speicherkarten aus der Runtime heraus zu verbinden oder zu unterbinden.
Die Funktion "PM-LOGON Basic (RFID Logon)" bietet die Möglichkeit je nach HMI-Bediengerät, sich per RFID-Karte zu authentifizieren.
Die Funktion "Barcode Scanner" bietet die Möglichkeit je nach HMI-Bediengerät, mit einem QR/Barcode Scanner die erfassten Codes direkt in eine Variabel zu schreiben und weiter zu verarbeiten.
Mit Hilfe der Funktion "Sm@rtService Monitor" können je nach HMI-Bediengerät, Verbindungen welche auf das Gerät zugreifen (wie z.B. Sm@rtClient) zyklisch ermittelt und archiviert werden (IP-Adresse, Hostname).
Mit Hilfe der Funktion "IP Address" können je nach HMI-Bediengerät, aus der Runtime heraus die Kommunikationsparameter der einzelnen Netzwerkschnittstellen dynamisch geändert werden.
Die Funktion "Host" bietet die Möglichkeit, die Namensauflösung des Rechnernamens zu ermöglichen.
Mit Hilfe der Funktion "Network Shares" können Verbindung mit bis zu fünf Netzlaufwerken hergestellt werden.
Die Handhabung und Verwaltung von Zertifikaten (sowohl OPC UA als auch SIMATIC Logon) funktioniert je nach HMI-Bediengerät, über den SIMATIC HMI Option+ Konfigurationsdialog.
Die Funktion "Desktop Icons" erlaubt es Ihnen, die Icons auf dem Desktop des SIMTIC HMI Comfort Panels auszublenden ("My Device" und "Recycle Bin")
Mit der Funktion "Tags summary" besteht die Möglichkeit je nach HMI-Bediengerät, alle in SIMATIC HMI Option+ verwendeten Variablen anzeigen und ersetzen zu lassen.
Mit der Funktion "Import/Export" haben Sie die Möglichkeit, alle Einstellungen, die mit SIMATIC HMI Option+ vorgenommen wurden zu sichern und wiederherzustellen. Die ausführlichen Beschreibungen der Funktionen, finden man in der jeweiligen Dokumentationen. Weitere Informationen:
Anwendungsbeispiel für den IPC:
Anwendungsbeispiel für das Comfort Panel:
Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Februar 2022). Viele Grüße SIMATIC-HMI-FB-GER (RC) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-HMI-FB-GER am: 02/21/2022 14:48:46 |
|
Folgen Sie uns auf