18.10.2022 08:16 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 1430 Bewertung: (143)
|
90% unseres Lebens verbringen wir in Gebäuden. Umso wichtiger, dass wir uns in diesen sicher fühlen. Aber Sicherheitssysteme sind mehr als nur die Hardware, die wir sehen. Worauf es ankommt, sind die Daten im Hintergrund. Viele Unternehmen verfügen über eine große und komplexe System- und Softwarelandschaft. Das Ergebnis sind Datensilos und ungenutztes Potential. Damit alle Nutzergruppen ihre unterschiedlichen Ziele erreichen können, müssen Gebäudedaten effektiv genutzt werden. Um eine silofreie Umgebung zu schaffen, werden alle Ihre Immobilien miteinander vernetzt und in die Cloud gebracht. Tim Granzow, Portfoliomanager für Digitale Services, erklärt in diesem Webinar wie Cloudlösungen für die Gebäudesicherheit aussehen können und welche Vorteile sie mit sich bringen. Darüber hinaus stellt er den Security Manager vor, eine App, mit der Ihnen der erste Schritt in Richtung Smart Building erleichtert wird. Termin: 27. Oktober 2022, 10:00 Uhr Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Oktober 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf