11.11.2022 09:14 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.09.2025 Beiträge: 1702 Bewertung:
|
Bei der S7-1500 ist diese Funktion bereits integriert. Neben der Grundstellung können die Fronttüren der S7-1500 IOs in zwei weitere Raststellungen gebracht werden, um zusätzlichen Kabelstauraum zu gewinnen. Bild: S7-1500 Fronttür mit zwei Rasterstellungen Es gibt aber auch weitere Möglichkeiten, um den Kabelstauraum auszunutzen: Sie können entweder die vollmodulare Systemverkabelung oder die flexible Anschlusstechnik von SIMATIC TOP connect wählen. Neu: auch mit universellen Verbindungsleitungen! Mit der Systemverkabelung SIMATIC TOP connect wird diese Verbindung für Ihre SIMATIC S7 einfach, schnell und sicher hergestellt. SIMATIC TOP connect steht für folgende Systeme zur Verfügung:
Weitere Informationen: SiePortal Katalog Einträge für „Fronttür“ Homepage SIMATIC TOP connect SiePortal Katalog Systemverkabelung SIMATIC TOP connect Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: November 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (JD) |
Folgen Sie uns auf