12.12.2022 12:45 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung:
|
Comfort Panels wie auch WinCC Advanced PC Runtimes erlauben den Fernzugriff auf das System mittels Sm@rtServer. Dies ist eine eine leicht modifizierte VNC-Ausprägung. War dies auch schon in WinCC flexible möglich? Die Antwort lautet: Ja! Diese Funktion war unter dem Namen Sm@rtAccess möglich. Sowohl für PC-Systeme als auch für Panels. Es ist abhängig vom Bediengerät eine entsprechende Runtime-Lizenz notwendig. Die benötigte Software für den Fernzugriff wird bei der WinCC flexible Installation bereits installiert. Diese kann jedoch auch unabhängig von der WinCC flexible Software heruntergeladen werden. Alle Informationen sind dem Beitrag SIMATIC WinCC SmartClient.exe für die Fernwartung eines SIMATIC HMI zu entnehmen. Hinweis Viele Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 12/12/2022 12:46:02 |
|
Folgen Sie uns auf