30.01.2023 15:29 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 1403 Bewertung:
|
Was ist CFC? "CFC" steht für "Continuous Function Chart". Einsatz von CFC CFC verwenden Sie insbesondere für verfahrenstechnische oder strukturierte Automatisierungslösungen. Sie verschalten beispielsweise selbst erstellte Bausteine oder von CFC mitgelieferte Anweisungen mit den Operanden ihres Zielsystems. Auch ein komplexes Anwenderprogramm bleibt mithilfe eines CFC-Plans übersichtlich. Prozesswerte und Ein- und Ausgangsparameter der Anweisungen und Bausteine können Sie zum Testen online beobachten. Die CFC‘s werden in verschiedenen Softwareprodukten zur Verfügung gestellt. Eine vollständige Beschreibung des CFC für die jeweiligen Zielsysteme erhalten Sie zusammen mit der ergänzenden Beschreibung des jeweiligen Zielsystems (z. B. "CFC für M7“)
Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Januar 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (MV) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf