09.02.2023 13:14 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 1403 Bewertung:
|
Die SIMATIC Mobile Panel 277(F) IWLAN und die entsprechenden Transponder befinden sich nicht mehr in der aktiven Vermarktung. Sie haben evtl. die Möglichkeit über das Ersatzteil und Retouren Center das Gerät reparieren bzw. tauschen zu lassen. Als möglichen Nachfolger eines SIMATIC Mobile Panel 277 (F) IWLAN könnte ein kabelgebundenes Mobile Panel 2nd Generation oder ein kabelloses SIMATIC Industrial Tablet PC verwendet werden. Das SIMATIC Industrial Tablet PC hat jedoch keine Zustimmtasten und keine Safety Funktionalität. Weitere Informationen zu den Nachfolgegeräten finden man u.a. in der Lieferfreigabe der Mobile Panel 2nd Generation und SIMATIC Industrial Tablet PC. Migrationsempfehlung Bestelldaten: SIMATIC KTP900 Mobile Bestelldaten: SIMATIC KTP900F Mobile Bestelldaten: SIMATIC ITP 1000 Die möglichen Nachfolger SIMATIC HMI Mobile Panels bzw. SIMATIC ITP1000 werden im TIA Portal projektiert. Neben dem Austausch des Bediengerätes an der Anlage ist zusätzlich die Migration der Projektdaten notwendig (setzt entsprechende Engineering-Lizenz im TIA Portal voraus).
Weitere Informationen: Handbuch: SIMATIC HMI Bediengeräte HW: Mobile Panels 2nd Generation Handbuch: Industrie-PC Tablet SIMATIC ITP1000 Forum: Migration von SIMATIC Panels/PC-Stationen nach WinCC (TIA Portal) Themenseite: Migration von Anlagen auf SIMATIC (TIA Portal) - Visualisierung Handbuch: SIMATIC HMI WinCC flexible 2008 Migration Software: SIMATIC WinCC flexible 2008 TRIAL Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages (Stand: Februar 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (RC) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/10/2023 07:54:46Textformatierung optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf