21.02.2023 15:11 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 11.09.2025 Beiträge: 1703 Bewertung:
|
Können die seriellen Kommunikationsmodule (CM PtP) der ET 200SP bzw. ET 200MP in Verbindung mit einer S7-400H verwendet werden? Allerdings stehen in STEP7 V5.x keine Kommunikationsanweisungen wie für die vergleichbaren seriellen CPs der S7-300/400 zur Verfügung (Stand: Februar 2023). Die Übertragung der Daten zwischen CPU und CM PtP erfolgt hier wahlweise über das Lesen und Schreiben von Datensätzen oder (performanceoptimiert aber begrenzt auf kurze Telegramme) über E/A-Daten (siehe hier). |
Folgen Sie uns auf