13.03.2023 13:24 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung:
|
WinCC Audit (TIA Portal) ist ein Optionspaket von WinCC (TIA Portal). Sie haben dadurch einen erweiterten Funktionsumfang des WinCC (TIA Portal) Engineerings, wodurch Sie eine GMP-Konformität Ihres Projektes sicherstellen können. Eine ausführliche Beschreibung zu den Funktionen von WinCC Audit finden sie auf den Webseiten zur GMP-Validierung (siehe Link) unter der Rubrik "GMP Engineering Handbücher" Wenn Sie die Option WinCC Audit (TIA Portal) aktivieren, sind zusätzlich folgende - Archiv Audit Trail Um die Funktionen von WinCC Audit (TIA Portal) in der Runtime des Bediengeräts nutzen zu können, müssen Sie jedes eingesetzte HMI-Bediengerät einzeln lizenzieren. Hierfür stehen Ihnen für die WinCC Runtime Advanced folgende Lizenz zur Verfügung: Wie Sie die unterschiedlichen HMI-Bediengeräte lizenzieren, ist im Kapitel 4.2 des unten hinterlegten Anwendungsbeispiels beschrieben Die Lizenzen für Audit und Recipes+Logging sind erstmal unabhängig voneinander zu betrachten. Wenn Sie Rezepturen und Archive (Variablen und Meldungen) im Projekt verwenden, dann wird eine Lizenz für Recipes+Logging benötigt. Allein für das Thema Audit ist dies nicht zwingend erforderlich. Es können jedoch bei Verwendung von Rezepturen diese mit WinCC Audit aufgezeichnet werden. Ein Anwendungsbeispiel finden Sie hier: Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: März 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (THb) |
Folgen Sie uns auf