03.07.2023 16:59 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.11.2024 Beiträge: 34127 Bewertung: (4249) |
Die linken (eingekreisten) Klemmen dienen dem Anschluss der Versorgungsspannung. Die rechten (eingekreisten) Klemmen geben 24 VDC aus dem Gerät aus für den Anschluss von Geberkontakten für die digitalen Eingänge. Hier der Link zum aktuellen Handbuch: SIMATIC S7 S7-1200 Automatisierungssystem |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
03.07.2023 17:01 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 22.10.2024 Beiträge: 22431 Bewertung: (3029) |
die beiden ganz links -> versorgungsspannung der Baugruppe die beiden rechts -> Versorgungsspannung für Geber Handbuch Anbschnitt A.7.5 |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf