11.10.2021 11:42 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 1402 Bewertung:
|
Es steht eine neue Version des Programmierleitfaden Safety für SIMATIC S7-1200/1500 zur Verfügung Folgende Punkte haben sich in der Version 1.2 im Vergleich zu den Vorgängerversionen geändert:
o Neue Empfehlung: Nutzung von F-UDTs; Änderungen an der Schnittstelle Standard<> Safety sind dadurch geschützt o Kap. 3.7.2 Lesen von Variablen aus dem Standard-Anwenderprogramm, die sich während der Laufzeit einer F-Ablaufgruppe verändern können: 👉 Nutzung von PreSafety-Methode wird empfohlen
Empfehlung, unter bestimmten Voraussetzungen, Standard-Eingänge im Standard-Prg. Einzulesen, 👉 Erhöhung der Modularität bzw. der Unabhängigkeit von HW/SW Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Oktober 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
19.07.2023 09:36 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 1402 Bewertung:
|
Es steht eine neue Version 1.5 des Programmierleitfaden Safety für SIMATIC S7-1200/1500 zur Verfügung. Die Änderungen beziehen sich auf den Datenzugriff für Standardvariablen im F-Programm. Bei jedem Zugriff vom Sicherheitsprogramm auf Standard-Variablen erfolgt vom Compiler
jeweils eine separate Codierung. Dies gilt auch, wenn auf die gleiche Standard-Variable
mehrfach zugegriffen wird. Aus Performance-Gründen kann es daher sinnvoll sein, die
Standarddaten zu Beginn des Sicherheits-Anwenderprogramms einmalig in einen
fehlersicheren Datenbereich zu kopieren und im weiteren Verlauf dann auf diese kopierten
Variablen zuzugreifen. Weitere Informationen sind im Kapitel 4.1.4 des Leitfaden aufgeführt. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf