06.12.2023 08:28 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 1430 Bewertung: (143)
|
In diesem Video zeigen wir Ihnen die Applikation Performance Insight auf unserer Plattform Industrial Edge. Die App Performance Insight bietet eine Leistungsübersicht über Maschinen, Produktionslinien oder Produktionsstandorte. Die Daten können je nach Bedarf des Anwenders übersichtlich in Dashboards dargestellt werden. So kann Transparenz über die Maschine gewonnen, Betriebsdaten analysiert und die Leistung und Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen gesteigert werden. Die verschiedenen Möglichkeiten von individuellen Dashboards mit verschiedenen Widgets über eine standardisierte OEE-Analyse bis hin zur Berichtserstellung werden in diesem Video vorgestellt. Video-Playlist zu Industrial Edge Industrial Edge: Beitragsübersicht Wenn Sie offene Fragen haben oder mehr über die Einsatzmöglichkeiten von Siemens Industrial Edge in Ihrem Unternehmen erfahren möchten, kontaktieren Sie einfach unsere Experten: Kontaktieren Sie unsere Experten Viele Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 01/12/2024 07:31:44Playlist hinzugefügt. Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 04/11/2024 13:12:27Möglichkeiten zur Kontaktierung hinzugefügt. Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 07/01/2024 11:57:44Hinweis zur Beitragsübersicht hinzugefügt. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf