20.12.2023 08:47 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 20.08.2024 Beiträge: 1402 Bewertung:
|
In diesem Video zeigen wir Ihnen die Applikation Performance Insight auf unserer Plattform Industrial Edge und wie eine Taktzeitanalyse durchgeführt werden kann. Die App Performance Insight bietet eine Leistungsübersicht über Maschinen, Produktionslinien oder Produktionsstandorte. Eine Funktionalität der App ist die Analyse von Schrittketten. Die Schrittzeitanalyse informiert über die Dauer definierter Arbeitsschritte und die Einhaltung von Grenzwerten einzelner Arbeitsschritte und Schrittketten. Mithilfe der Schrittzeitanalyse lassen sich schnell zeitliche Ausreißer und damit Verzögerungen in der Produktionskette feststellen und visualisieren. Ein vordefiniertes Dashboard für die Schrittzeitanalyse steht zur Verfügung. Im Video wird die Schrittzeitanalyse vorgestellt und die Parametrierung am Beispiel einer S7-1500 gezeigt. Video-Playlist zu Industrial Edge Industrial Edge: Beitragsübersicht Wenn Sie offene Fragen haben oder mehr über die Einsatzmöglichkeiten von Siemens Industrial Edge in Ihrem Unternehmen erfahren möchten, kontaktieren Sie einfach unsere Experten: Kontaktieren Sie unsere Experten Viele Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 04/11/2024 13:14:00Möglichkeiten zur Kontaktierung hinzugefügt. Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 07/01/2024 11:58:32Hinweis zur Beitragsübersicht hinzugefügt. |
|
Folgen Sie uns auf