12.02.2024 13:18 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 20.08.2024 Beiträge: 1402 Bewertung:
|
Die folgende Vorgehensweise beschreibt, wie ein Multiuser-Projektes einem externen Partner mit dem aktuellen Projektstand bereitgestellt werden kann, ohne dass dieser Zugriff auf den Projektserver hat. Vorgehensweise: Interne Schritte zur Vorbereitung der Weitergabe 1.TIA-Portal öffnen 2. Lokale Session im Mulituser oder Exclusive Engineering erstellen. 3. Sofern möglich kann durch das Platzieren der Flaggen markiert werden, Tipp: Die Markierung durch die Flaggen ist im Online-Modus durchzuführen, um diese Änderung anden Server weiterzugeben. 4. Haken für den Offline-Modus setzen 5. Projekt speichern und schließen 6. Projekt zu einer ZIP-Datei packen [kein Archiv .zap erstellen] 7. Alias für das Serverprojekt notieren Schritte für externe Parteien 1. TIA-Portal öffnen 2. Serverprojekt-Alias anlegen 3. Offline-Arbeiten aktivieren aufgrund des Alias-Projektservers 4. Lokale oder Exklusive Session entpacken 5. Lokale oder Exklusive Session im TIA-Portal öffnen 6. Änderungen vornehmen 7. Projekt speichern und schließen 8. Projekt zu einer ZIP-Datei packen [kein Archiv .zap erstellen] Interne Schritte zur Integration der Änderungen 1. TIA-Portal öffnen 2. Lokale oder Exklusive Session entpacken 3. Lokale oder Exklusive Session im TIA-Portal öffnen 4. Offline-Arbeiten deaktivieren, Projektserver ist wieder erreichbar 5. Check-In durchführen und Änderungen kommentieren Hinweis: Bei einer lokalen Session im Exclusiven Engineering wird ein exklusiver Zugang zu dem Serverprojekt ermöglicht. Um konkurrierende Änderungen zu vermeiden, wird das Projekt permanent für andere Anwender gesperrt und es können keine Änderungen durch andere Personen eingecheckt werden. Dies gilt auch, wenn sich die exklusive Session im Offline-Modus befindet. Alle Neuheiten zum TIA Portal Multiuser Engineering und den TIA Portal Projekt-Server finden Sie in folgendem Beitrag.
Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (SK) |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 02/12/2024 13:19:52Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 02/12/2024 13:55:47 |
|
Folgen Sie uns auf