(0)| 08.11.2022 09:41 | |
|
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.12.2025 Beiträge: 1742 Bewertung:
|
Wie kommuniziert WinCC SCADA mit S7-1500R/H? S7-REDCONNECT ist das PC-seitige Gegenstück zu den hochverfügbaren S7-Verbindungen der S7-400H und die damit die beste Lösung in Verbindung mit S7-400H. WinCC V7.5 kann aber auch basierend auf Scripten zwischen zwei IP-Adressen auf einer Verbindung wechseln. Das WinCC Systemhandbuch beschreibt dies auch, allerdings mit Fokus auf die Anbindung an S7-1500R/H-Steuerungen ("Software-Redundanz für S7-1500R/H") da diese die hochverfügbaren S7-Verbindungen nicht unterstützen und S7-REDCONNECT hier nicht anwendbar ist. (siehe auch Anwendungsbeispiel Beitrags-ID: 101908495 WinCC-Kommunikation zur S7-1500, S7-1200 und ET 200SP Kapitel 7) In Verbindung mit S7-1500R/H geht es aber auch noch einfacher: die R/H-CPUs unterstützen auf allen Schnittstellen die Verwendung einer zusätzlich zu den Geräte IP-Adressen der CPUs einstellbaren und für das gesamte R/H-System geltenden sogenannten „System-IP-Adresse“. (siehe auch Wie kommunizieren S7-1500R/H-CPUs mit nicht-redundanten Controllern?) SIMATIC HMI-Geräte bzw. WinCC Runtime-Anwendungen können daher zu dieser System-IP hin eine HMI-Verbindung aufbauen, diese wird dann immer von der jeweils "amtierenden" Primary CPU bedient. Eure Fachberatung Deutschland (MT) |
| 12.02.2024 14:55 | |
|
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.12.2025 Beiträge: 1742 Bewertung:
|
siehe auch: Rollentausch Primary <> Backup bei der S7-1500R/H erzwingen
|
Folgen Sie uns auf