19.02.2024 09:23 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 20.08.2024 Beiträge: 1402 Bewertung:
|
In diesem Video zeigen wir Ihnen die Applikation Anomaly Detection auf unserer Plattform Industrial Edge. Die App Anomaly Detection bietet die Möglichkeit, mithilfe von neuronalen Netzen Anomalien in den Daten der angelegten Assets zu entdecken und zu analysieren. Kenntnisse über AI (Artificial Intelligence) oder neuronale Netze sind für die Benutzung der App nicht erforderlich. Auf der Grundlage von Zeitreihendaten wird ein Anomalie-Modell erstellt. Die Erkennung von Anomalien im Produktionsprozess erfolgt auf der Basis dieses Modells und die Anomalien werden entsprechend visualisiert. Im Video werden die Grundlagen zum Thema AI, insbesondere zu Machine Learning, erläutert. Es folgt eine Vorstellung der App Anomaly Detection. Die Parametrierung kann in vier Punkten zusammengefasst werden: Auswahl relevanter Daten, Datentransformation und Visualisierung, Algorithmus-Auswahl sowie Modellerstellung, Verifikation und Deploy. Zusätzlich wird ein kleiner Einblick in das Industrial AI Portfolio gegeben. Video-Playlist zu Industrial Edge Industrial Edge: Beitragsübersicht Wenn Sie offene Fragen haben oder mehr über die Einsatzmöglichkeiten von Siemens Industrial Edge in Ihrem Unternehmen erfahren möchten, kontaktieren Sie einfach unsere Experten: Kontaktieren Sie unsere Experten Viele Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 04/11/2024 13:20:53Möglichkeiten zur Kontaktierung hinzugefügt. Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 07/01/2024 12:03:16Hinweis zur Beitragsübersicht hinzugefügt. |
|
Folgen Sie uns auf