12.07.2006 11:01 | |
Beiträge: 39 Bewertung:
|
Hallo. Ich habe in meinem Projekt (Pc Runtime) bisher knapp 1200 Powertags projektiert. Inwiefern belasten die Powertags die Performance der Aktualisierungszeit? Eine Aktualisierung mit 100ms ist auf jeden Fall nicht mehr gegeben! Ich würde mal sagen 600-800ms sind nur noch realistisch... Meine Hardware Cpu414 (Zykluszeit 35ms) Scalance X208 (Globale Aktualisierungszeit 64ms) BoxPc 840 mit Ethernetschnittstelle. Gruß, Christian DateianhangSupportRequestHmi.zip (141 Downloads) |
Folgen Sie uns auf